Vilten Ventilatorfilter - Filtermateriaal PE

Artikelcode: RFF-040-T
Dit filter voorkomt vuil tussen de ventilatorbladen zodat ze niet vastlopen, filtermateriaal PE.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
40,0 mm
Full Material
:
Wit Polyester
Filtermateriaal
:
PE
Colour
:
Wit
Brand
:
Richco
Material
:
Polyester
ID - Barcode
:
5052751841918
Material Type
:
RMS-28
Standaard Verpakking: 300

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,54 300 : € 1,266 1200 : € 0,992 5000 : € 0,794 10000 : € 0,644 25000 : € 0,546 50000 : € 0,447
essential solutions
delivered