Metalen Ventilatorfilter - Materiaaltype N/A, Gatdiameter 4,32 mm

Artikelcode: MFF-92
Dit filter voorkomt vuil tussen de ventilatorbladen zodat ze niet vastlopen. Materiaaltype N/A, met een gatdiameter van 4,32 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
92,0 mm
Massief materiaal
:
Aluminium 1060;304 roestvrij staal
Filtermateriaal
:
Roestvrij staal
Kleur
:
Natuurlijke
Afstand tussen bevestigingsgaten
:
82,5 mm
Gatdiameter
:
4,32 mm
Totale hoogte
:
59,2 mm
Totale breedte
:
92,0 mm
Totale dikte
:
4,0 mm
Maasgrootte
:
33 Mazen/Inch
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Aluminium;Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,61 50 : € 4,13 100 : € 3,32 1000 : € 3,04
essential solutions
delivered