Metalen Ventilatorfilter - Materiaaltype RMS-247;RMS-283, Gatdiameter 4,32 mm

Artikelcode: MFF-80
Dit filter voorkomt vuil tussen de ventilatorbladen zodat ze niet vastlopen. Materiaaltype RMS-247;RMS-283, met een gatdiameter van 4,32 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
80,0 mm
Full Material
:
Aluminium 1060; RVS 304
Filtermateriaal
:
RVS
Colour
:
Natural
Distance Between Fixing Holes
:
71,3 mm
Hole Diameter
:
4,32 mm
Totale hoogte
:
83,8 mm
Overall Width
:
83,8 mm
Overall Thickness
:
3,5 mm
Maasgrootte
:
32 Mazen/Inch
Brand
:
Richco
Material
:
Aluminium; RVS
ID - Barcode
:
5052751819832
Material Type
:
RMS-247;RMS-283
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,64 50 : € 3,53 100 : € 2,82 1000 : € 2,59
essential solutions
delivered