Fijnmazige Ventilatorfiltersets - Ventilatorformaat 120,0 mm

Artikelcode: RMF-120-T
Dit filter voorkomt vuil tussen de ventilatorbladen zodat ze niet vastlopen, ventilatorformaat 120,0 mm, filtermateriaal Roestvrij staal.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
120,0 mm
Massief materiaal
:
AISI 304 roestvast staal
Filtermateriaal
:
Roestvrij staal
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-200 to 870 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,06 250 : € 2,52 1000 : € 1,98 5000 : € 1,58 10000 : € 1,28 25000 : € 1,09 50000 : € 0,89
essential solutions
delivered