Fijnmazige Ventilatorfiltersets - Ventilatorformaat 80,0 mm

Artikelcode: RMF-080-T
Dit filter voorkomt vuil tussen de ventilatorbladen zodat ze niet vastlopen, ventilatorformaat 80,0 mm, filtermateriaal Roestvrij staal.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Ventilatorformaat
:
80,0 mm
Massief materiaal
:
AISI 304 roestvast staal
Filtermateriaal
:
Roestvrij staal
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-200 to 870 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Roestvrij staal
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,33 400 : € 1,92 1000 : € 1,51 5000 : € 1,20 10000 : € 0,977 25000 : € 0,828 50000 : € 0,676
essential solutions
delivered