Aardingsclip voor ventilator - totale lengte 10,7 mm

Artikelcode: FG-1
Dit product is bedoeld voor ventilators en het is aan te bevelen om vier aardingclips per assemblage te gebruiken Deze aardingsclip heeft een totale lengte van 10,7 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter
:
4,2 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Buitendiameter
:
7,8 mm
Totale Lengte
:
10,7 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Messing
Afwerking
:
Vertind
ID - Barcode
:
5052751798397
Verpakkingsaantal
:
1000
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,08 500 : € 0,514 1000 : € 0,323 5000 : € 0,255 10000 : € 0,223 25000 : € 0,197 50000 : € 0,181
essential solutions
delivered