Zelfklevende Voetsteun - Vlakke Oplegmontage, gemaakt van Natuurlijke - Nylon 6/6

Artikelcode: PSBM-12-19A-RT
Zelfklevende Voetsteun - Vlakke Oplegmontage, met een zelfklevende voet. De afmeting van de voet is 13,0 mm x 13,0 mm.Totale lengte afstandhouder is 19,1 mm


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Hole A Fix Type
:
Vlak
Hole B Fix Type
:
Kleeflaag
Gatdiameter A
:
Flat
Basislengte
:
13,0 mm
Basisbreedte
:
13,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 70 °C
Materiaal
:
Nylon
Stijl
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,596 500 : € 0,284 1000 : € 0,179 5000 : € 0,141 10000 : € 0,123 25000 : € 0,108 50000 : € 0,0999
essential solutions
delivered