Zelfklevende Voetsteun - Snap-lock, gemaakt van Natuurlijke - Nylon 6/6

Artikelcode: LCBSBM-6-01A2
Zelfklevende Voetsteun - Snap-lock met zelfklevende voet. De afmeting van de voet is 12,7 mm x 12,7 mm.Geschikt voor een gatdiameter van 3,2 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Hole A Fix Type
:
Kliksluiting
Hole B Fix Type
:
Kleeflaag
Gatdiameter A
:
3,2 mm
Basislengte
:
12,7 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Locking Head Height A
:
8,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,155 1000 : € 0,139
essential solutions
delivered