Zelfklevende Voetsteun - Snap-lock, gemaakt van Natuurlijke - Nylon 6/6

Artikelcode: CBABS105A
Zelfklevende Voetsteun - Snap-lock met zelfklevende voet. De afmeting van de voet is 14 mm x 14 mm.Geschikt voor een gatdiameter van 3,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
3,5 mm
Hole A Fix Type
:
Snap Lock
Hole B Fix Type
:
Adhesive
Gatdiameter A
:
3,5 mm
Basislengte
:
14 mm
Basisbreedte
:
14 mm
Locking Head Height A
:
2,8 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 2 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,443 500 : € 0,333 1000 : € 0,223 10000 : € 0,156
essential solutions
delivered