Zelfklevende Voetsteun - Snap-lock, gemaakt van Natuurlijke - Nylon 6/6

Artikelcode: 468719
Zelfklevende Voetsteun - Snap-lock met zelfklevende voet. De afmeting van de voet is 18,0 mm x 18,0 mm.Geschikt voor een gatdiameter van 4,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
12,8 mm
Hole A Fix Type
:
Kliksluiting
Hole B Fix Type
:
Kleeflaag
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Basislengte
:
18,0 mm
Basisbreedte
:
18,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 2 - 1 7 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,218 7500 : € 0,182
essential solutions
delivered