Zelfklevende Voetsteun - Snap-lock, gemaakt van Natuurlijke - Nylon 6/6

Artikelcode: 100406000002
Zelfklevende Voetsteun - Snap-lock met zelfklevende voet. De afmeting van de voet is 18,0 mm x 18,0 mm.Geschikt voor een gatdiameter van 4,0 mm


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
8,7 mm
Hole A Fix Type
:
Kliksluiting
Hole B Fix Type
:
Kleeflaag
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Basislengte
:
18,0 mm
Basisbreedte
:
18,0 mm
Locking Head Height A
:
8,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 25

Kopen in veelvouden van: 25

25 : € 1,83 250 : € 0,894 1000 : € 0,722
essential solutions
delivered