Zelfklevende Voetsteun - Snap-lock, gemaakt van Natuurlijke - Nylon 6/6

Artikelcode: CBSBT-8-01A2-RT
Zelfklevende Voetsteun - Snap-lock, laag profiel met zelfklevende voet. De afmeting van de voet is 12,7 mm x 12,7 mm. Geschikt voor een gatdiameter van 2,5 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 270301200002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Hole A Fix Type
:
Kliksluiting
Hole B Fix Type
:
Kleeflaag
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Basislengte
:
12,7 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Locking Head Height A
:
2,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Lijm op basis van rubber
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 63 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,155 1000 : € 0,139
essential solutions
delivered