Zelfklevende Voetsteun - Snap-lock, gemaakt van Natuurlijke - Nylon 6/6

Artikelcode: CBSBT-5-19A2-RT
Zelfklevende Voetsteun - Snap-lock, laag profiel met zelfklevende voet. De afmeting van de voet is 12,7 mm x 12,7 mm. Geschikt voor een gatdiameter van 2,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
7,9 mm
Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Kleeflaag
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Basislengte
:
12,7 mm
Basisbreedte
:
12,7 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Materiaal
:
Lijm op basis van acryl
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 85 °C
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 63 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,01 500 : € 0,482 1000 : € 0,303 5000 : € 0,28 10000 : € 0,265 20000 : € 0,25 30000 : € 0,222
essential solutions
delivered