Steun met Randklem - Schroefbevestiging, Lange Neus, gemaakt van Natuurlijke - Nylon 6/6

Artikelcode: TEHCBS-16-19
Steun met Randklem - Schroefbevestiging, Lange Neus, geschikt voor een maximale paneeldikte van 1,57 mm, en een compatibel draadformaat van #6/M3.5.Geschikt voor een gatdiameter van 4,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
25,4 mm
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Binnendraad
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3.5
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Locking Head Height A
:
15,2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Armlengte
:
7,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,176 1000 : € 0,158
essential solutions
delivered