Steun met Randklem - Inklikmodel, Fixeerneus, totale lengte afstandhouder - 22,2 mm

Artikelcode: EHCBS-8-14-19
Steun met Randklem - Inklikmodel, Fixeerneus, geschikt voor een gatdiameter van 4,0 mm en een maximale paneeldikte van 1,57 mm aan de ene kant en ideaal voor een gatdiameter van 4,75 mm en een maximale paneeldikte van 2,0 mm aan de andere kant.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
22,2 mm
Hole A Fix Type
:
Ontgrendelbaar
Hole B Fix Type
:
Kliksluiting
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Locking Head Height A
:
6,1 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Panel Thickness B Range
:
0 79 - 2 0 mm
Armlengte
:
6,1 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,542 100 : € 0,272 500 : € 0,13 1000 : € 0,0816 5000 : € 0,0641 10000 : € 0,0561 25000 : € 0,0494 50000 : € 0,0455
essential solutions
delivered