Steun met Randklem - Inklikmodel, Antirotatie, Fixeerneus, Massief, gemaakt van Natuurlijke, Nylon 6/6

Artikelcode: PCBEHE2-6M-01
Steun met Randklem - Inklikmodel, Antirotatie, Fixeerneus, Massief is geschikt voor een gatdiameter van 4,0 mm en een maximale paneeldikte van 1,57 mm. De andere kant van de afstandhouder is geschikt voor paneeldiktes van 1,2 mm tot 1,8 mm. Totale lengte afstandhouder is 6,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
6,0 mm
Hole A Fix Type
:
Ontgrendelbaar
Hole B Fix Type
:
Kliksluiting
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113
essential solutions
delivered