Steun met Hoek-/Randklem - Inklikmodel, Geen Neus

Artikelcode: CHCBS-3-01
Steun met Hoek-/Randklem - Inklikmodel, Geen Neus, geschikt voor een maximale plaatdikte van 1,57 mm aan de ene kant en van 1,57 mm aan de ene kant.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
4,8 mm
Hole A Fix Type
:
Hoek-/Randklem
Hole B Fix Type
:
Klikvergrendeling
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Gatdiameter A
:
No Hole Required
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Corner Holding
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,105 1000 : € 0,0941
essential solutions
delivered