PCB-steun - Platte Steun/Vergrendelende Pijlpunt - NatuurlijkeNylon4,0 mm Afstandhouder met grote voet

Artikelcode: PSE-4M-19
PSE-4M-19 is voorzien van een Platte Steun aan de ene kant en een Vergrendelende Pijlpunt aan de andere kant. Gemaakt van NatuurlijkeNylon 6/6 en compatibel met printplaten met een dikte tot 1,57 mm. De lengte van de afstandhouder is .4,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
4,0 mm
Hole A Fix Type
:
Platte Steun
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,9 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
3
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 79 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,112 500 : € 0,0537 1000 : € 0,0338 5000 : € 0,0266 10000 : € 0,0233 25000 : € 0,0205 50000 : € 0,0188
essential solutions
delivered