PCB-steunen - Vlakke/Vergrendelende Pijlpunt, Grote Voet

Deze afstandhouders met drukbevestiging zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(12)

Bevestigingstype gat A

Bevestigingstype gat B

Brandveiligheidsnorm


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
5,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Flat Rest
Bevestigingstype gat B
:
Locking Arrowhead
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,5 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,8 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
2
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 1 7 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,191 1000 : € 0,143 2000 : € 0,0956 20000 : € 0,067 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
7,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Flat Rest
Bevestigingstype gat B
:
Locking Arrowhead
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,5 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,8 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 1 7 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,23 1000 : € 0,173 2000 : € 0,116 20000 : € 0,0807 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
5,5 mm
Bevestigingstype gat A
:
Flat Rest
Bevestigingstype gat B
:
Locking Arrowhead
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,5 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,8 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 1 7 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,195 1000 : € 0,146 2000 : € 0,0976 20000 : € 0,0686 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
13,5 mm
Bevestigingstype gat A
:
Flat Rest
Bevestigingstype gat B
:
Locking Arrowhead
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,5 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,8 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 1 7 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,244 1000 : € 0,183 2000 : € 0,123 20000 : € 0,0855 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,371 500 : € 0,176 1000 : € 0,111 5000 : € 0,0891 10000 : € 0,0724 25000 : € 0,0613 50000 : € 0,0501 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,511 500 : € 0,244 1000 : € 0,154 5000 : € 0,123 10000 : € 0,0999 25000 : € 0,0846 50000 : € 0,0692 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
12,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,092 500 : € 0,0439 1000 : € 0,0278 5000 : € 0,0218 10000 : € 0,0191 25000 : € 0,0167 50000 : € 0,0155 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
14,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0955 500 : € 0,0456 1000 : € 0,0286 5000 : € 0,0226 10000 : € 0,0198 25000 : € 0,0174 50000 : € 0,0161 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
14,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,233 100 : € 0,117 500 : € 0,0558 1000 : € 0,0352 5000 : € 0,0277 10000 : € 0,0242 25000 : € 0,0213 50000 : € 0,0195 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
18,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,103 500 : € 0,049 1000 : € 0,031 5000 : € 0,0243 10000 : € 0,0212 25000 : € 0,0187 50000 : € 0,0172 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
18,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,255 100 : € 0,127 500 : € 0,061 1000 : € 0,0383 5000 : € 0,0301 10000 : € 0,0264 25000 : € 0,0232 50000 : € 0,0213 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
4,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,34 500 : € 0,163 1000 : € 0,103 5000 : € 0,0819 10000 : € 0,0667 25000 : € 0,0563 50000 : € 0,0461 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
6,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,349 500 : € 0,166 1000 : € 0,105 5000 : € 0,0837 10000 : € 0,0681 25000 : € 0,0576 50000 : € 0,0472 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
6,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,48 500 : € 0,23 1000 : € 0,144 5000 : € 0,116 10000 : € 0,0939 25000 : € 0,0794 50000 : € 0,0651 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
7,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,349 500 : € 0,166 1000 : € 0,105 5000 : € 0,0837 10000 : € 0,0681 25000 : € 0,0576 50000 : € 0,0472 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
7,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,48 500 : € 0,23 1000 : € 0,144 5000 : € 0,116 10000 : € 0,0939 25000 : € 0,0794 50000 : € 0,0651 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
8,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,355 500 : € 0,171 1000 : € 0,107 5000 : € 0,0855 10000 : € 0,0695 25000 : € 0,0588 50000 : € 0,0481 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
8,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,05 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,5 mm
Flensdiameter
:
7,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Diameter Behuizing
:
2,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,491 500 : € 0,235 1000 : € 0,147 5000 : € 0,118 10000 : € 0,0958 25000 : € 0,0811 50000 : € 0,0664 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
3,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Flat Rest
Bevestigingstype gat B
:
Locking Arrowhead
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,5 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,8 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
2
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 1 7 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,173 1000 : € 0,128 2000 : € 0,0859 20000 : € 0,06 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
4,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Flat Rest
Bevestigingstype gat B
:
Locking Arrowhead
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,5 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,8 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
2
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 1 7 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,181 1000 : € 0,136 2000 : € 0,0909 20000 : € 0,0636 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
4,5 mm
Bevestigingstype gat A
:
Flat Rest
Bevestigingstype gat B
:
Locking Arrowhead
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,5 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,8 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 1 7 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,186 1000 : € 0,139 2000 : € 0,0933 20000 : € 0,0653 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Lengte afstandhouder
:
4,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,9 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
3
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 79 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,103 500 : € 0,0493 1000 : € 0,0312 5000 : € 0,0244 10000 : € 0,0214 25000 : € 0,0188 50000 : € 0,0173 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
4,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,9 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
3
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 79 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,112 500 : € 0,0537 1000 : € 0,0338 5000 : € 0,0266 10000 : € 0,0233 25000 : € 0,0205 50000 : € 0,0188 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
6,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,9 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
3
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 79 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,114 500 : € 0,0547 1000 : € 0,0343 5000 : € 0,027 10000 : € 0,0237 25000 : € 0,0209 50000 : € 0,0192 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Lengte afstandhouder
:
7,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,9 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
3
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 79 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,105 500 : € 0,0502 1000 : € 0,0317 5000 : € 0,0249 10000 : € 0,0218 25000 : € 0,0192 50000 : € 0,0176 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
7,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,9 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
3
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 79 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,116 500 : € 0,0551 1000 : € 0,0349 5000 : € 0,0273 10000 : € 0,024 25000 : € 0,0211 50000 : € 0,0194 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
8,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,9 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
3
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 79 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,106 500 : € 0,0509 1000 : € 0,032 5000 : € 0,0253 10000 : € 0,022 25000 : € 0,0194 50000 : € 0,0179 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
8,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Platte Steun
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,9 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
3
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 79 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,117 500 : € 0,0561 1000 : € 0,0353 5000 : € 0,0278 10000 : € 0,0243 25000 : € 0,0214 50000 : € 0,0197 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
3,5 mm
Bevestigingstype gat A
:
Flat Rest
Bevestigingstype gat B
:
Locking Arrowhead
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,5 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,8 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
2
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 1 7 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,176 1000 : € 0,133 2000 : € 0,0882 20000 : € 0,0619 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
6,5 mm
Bevestigingstype gat A
:
Flat Rest
Bevestigingstype gat B
:
Locking Arrowhead
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,5 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,8 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 1 7 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,219 1000 : € 0,164 2000 : € 0,109 20000 : € 0,0767 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
6,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Flat Rest
Bevestigingstype gat B
:
Locking Arrowhead
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,5 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,8 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 1 7 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,206 1000 : € 0,154 2000 : € 0,103 20000 : € 0,0718 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
26,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Flat Rest
Bevestigingstype gat B
:
Locking Arrowhead
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
3,5 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,8 mm
Flensdiameter
:
6,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 1 7 mm
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,393 1000 : € 0,295 2000 : € 0,197 20000 : € 0,137 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered