ONLINE CATALOGUS PCB-steun - Platte Steun/Vergrendelende Druppel - NaturelNylon5,0 mm Afstandhouder

Artikelcode: 468714
468714 is voorzien van een Platte Steun aan de ene kant en een Vergrendelende Druppel aan de andere kant. Gemaakt van NaturelNylon 6/6 en compatibel met printplaten met een dikte tot 1,57 mm. De lengte van de afstandhouder is .5,0 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
5,0 mm
Hole A Fix Type
:
Platte Steun
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Druppel
Hole Diameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
2,7 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,0 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Flange Diameter
:
4,8 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0828 15000 : € 0,0694
essential solutions
delivered