PCB-steun - Platte Steun/Vergrendelende Druppel - NatuurlijkeNylon2,0 mm Afstandhouder

Artikelcode: 468711
468711 is voorzien van een Platte Steun aan de ene kant en een Vergrendelende Druppel aan de andere kant. Gemaakt van NatuurlijkeNylon 6/6 en compatibel met printplaten met een dikte tot 1,57 mm. De lengte van de afstandhouder is .2,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
2,0 mm
Hole A Fix Type
:
Platte Steun
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Druppel
Gatdiameter A
:
Flat
Gatdiameter B
:
2,7 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,0 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Flensdiameter
:
4,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0507 15000 : € 0,0426
essential solutions
delivered