PCB-steun - Vergrendelende Druppel/Vergrendelende Pijlpunt - NatuurlijkeNylon3,2 mm Afstandhouder

Artikelcode: DLCBSAT-2-01
DLCBSAT-2-01 heeft een Vergrendelende Druppel voor een 2,5 mm gat in een paneel van 1,6 mm aan de ene kant en een Vergrendelende Pijlpunt in een paneel van 2 mm aan de andere kant. De lengte van de afstandhouder is .3,2 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
3,2 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelende Druppel
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Gatdiameter B
:
3,2 mm
Locking Head Height A
:
2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
4,1 mm
Diameter Behuizing
:
4,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,232 500 : € 0,111 1000 : € 0,0699 5000 : € 0,055 10000 : € 0,0481 25000 : € 0,0424 50000 : € 0,0391
essential solutions
delivered