PCB-steun - Vergrendelende Bajonet/Vergrendelende Pijlpunt - NatuurlijkeNylon19,1 mm Afstandhouder

Artikelcode: LCBS-12-19
LCBS-12-19 gemaakt van UL94 V-0Nylon, heeft een Vergrendelende Bajonet voor een 4 mm gat in een 1,6 mm paneel aan de ene kant en een Vergrendelende Pijlpunt in een 2 mm paneel aan de andere kant. De lengte van de afstandhouder is .19,1 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelende Bajonet
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
5,6 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,184 1000 : € 0,166
essential solutions
delivered