PCB-steun - Vergrendelende Bajonet/Vergrendelende Pijlpunt - NatuurlijkeNylon10,0 mm Afstandhouder

Artikelcode: LCBS-10M-19
LCBS-10M-19 gemaakt van UL94 V-0Nylon, heeft een Vergrendelende Bajonet voor een 4,0 mm gat in een 1,57 mm paneel aan de ene kant en een Vergrendelende Pijlpunt in een 2,0 mm paneel aan de andere kant. De lengte van de afstandhouder is .10,0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelende Bajonet
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
5,6 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Panel Thickness B Range
:
0 79 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,716 500 : € 0,341 1000 : € 0,216 5000 : € 0,17 10000 : € 0,149 25000 : € 0,131 50000 : € 0,12
essential solutions
delivered