PCB-steun - Vergrendelende Bajonet/Vergrendelende Pijlpunt - NatuurlijkeNylon9,5 mm Afstandhouder

Artikelcode: FLCBS-6-01
FLCBS-6-01 heeft een Vergrendelende Bajonet voor een 4 mm gat in een paneel van 1,6 mm aan de ene kant en een Vergrendelende Pijlpunt in een paneel van 2 mm aan de andere kant. De lengte van de afstandhouder is 9,5 mm. Dit is een dunne flexibele afstandhouder. Hierdoor kan hij voor onderhoud of reparatie terug worden gebogen nadat de PCB geïnstalleerd is


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelende Bajonet
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
5,6 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Flexible Spacer
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113
essential solutions
delivered