PCB-steun - Vergrendelende Bajonet/Vergrendelende Pijlpunt - NatuurlijkeNylon34,9 mm Afstandhouder

Artikelcode: FLCBS-22-01
FLCBS-22-01 heeft een Vergrendelende Bajonet voor een 4 mm gat in een paneel van 1,6 mm aan de ene kant en een Vergrendelende Pijlpunt in een paneel van 2 mm aan de andere kant. De lengte van de afstandhouder is 34,9 mm. Dit is een dunne flexibele afstandhouder. Hierdoor kan hij voor onderhoud of reparatie terug worden gebogen nadat de PCB geïnstalleerd is


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
34,9 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelende Bajonet
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
5,6 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Flexible Spacer
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,512 100 : € 0,257 500 : € 0,123 1000 : € 0,0771 5000 : € 0,0606 10000 : € 0,0531 25000 : € 0,0467 50000 : € 0,043
essential solutions
delivered