Afstandhouder-Vergrendelende Pijlpunt-6,3 mm Gat, 2,2 mm Plaat/Vergrendelende Pijlpunt - 6,3 mm Gat, 2,2 mm Plaat, 20,0 mm Afsta

Artikelcode: DLCBSHD-20M-19
DLCBSHD-20M-19 heeft een Vergrendelende Pijlpunt voor een 6,3 mm gat in een paneel van 2,2 mm aan de ene kant en een Vergrendelende Pijlpunt voor een gat van 6,3 mm in een 2,2 mm paneel aan de andere kant. De lengte van de afstandhouder is 20,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
20,0 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
6,3 mm
Gatdiameter B
:
6,3 mm
Locking Head Height A
:
6,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
6,6 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 2 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,07 100 : € 0,535 500 : € 0,255 1000 : € 0,161 5000 : € 0,126 10000 : € 0,11 25000 : € 0,0975 50000 : € 0,0896
essential solutions
delivered