PCB-steunen - Vergrendelende Pijlpunt, voor Zwaar Gebruik

Deze afstandhouders kunnen eenvoudig met de hand worden vastgeklikt. De pijlpunt en de spanningsvleugels zorgen voor extra beveiliging. Ze hebben een groter ontwerp dat sterke, stevige bevestiging biedt voor zwaarbeladen printplaten. Verkrijgbaar in 5 lengtes in UL94 V-2- en V-0-materiaal
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
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Pijlpunt
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
6,3 mm
Gatdiameter B
:
6,3 mm
Vergrendelkophoogte A
:
6,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
6,6 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 2 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,355 500 : € 0,17 1000 : € 0,107 5000 : € 0,084 10000 : € 0,0735 25000 : € 0,0649 50000 : € 0,0596 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Pijlpunt
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
6,3 mm
Gatdiameter B
:
6,3 mm
Vergrendelkophoogte A
:
6,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
6,6 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 2 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,989 100 : € 0,494 500 : € 0,236 1000 : € 0,149 5000 : € 0,117 10000 : € 0,103 25000 : € 0,0902 50000 : € 0,0829 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
20,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Pijlpunt
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
6,3 mm
Gatdiameter B
:
6,3 mm
Vergrendelkophoogte A
:
6,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
6,6 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 2 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,972 100 : € 0,485 500 : € 0,232 1000 : € 0,146 5000 : € 0,114 10000 : € 0,101 25000 : € 0,0886 50000 : € 0,0815 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
20,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Pijlpunt
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
6,3 mm
Gatdiameter B
:
6,3 mm
Vergrendelkophoogte A
:
6,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
6,6 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 2 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,07 100 : € 0,535 500 : € 0,255 1000 : € 0,161 5000 : € 0,126 10000 : € 0,11 25000 : € 0,0975 50000 : € 0,0896 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
25,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Pijlpunt
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
6,3 mm
Gatdiameter B
:
6,3 mm
Vergrendelkophoogte A
:
6,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
6,6 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 2 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,02 100 : € 0,51 500 : € 0,244 1000 : € 0,154 5000 : € 0,12 10000 : € 0,106 25000 : € 0,0932 50000 : € 0,0855 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
35,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Pijlpunt
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
6,3 mm
Gatdiameter B
:
6,3 mm
Vergrendelkophoogte A
:
6,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
6,6 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 2 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,11 100 : € 0,559 500 : € 0,266 1000 : € 0,167 5000 : € 0,133 10000 : € 0,116 25000 : € 0,102 50000 : € 0,0937 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
35,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Pijlpunt
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
6,3 mm
Gatdiameter B
:
6,3 mm
Vergrendelkophoogte A
:
6,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
6,6 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 2 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,23 100 : € 0,615 500 : € 0,294 1000 : € 0,184 5000 : € 0,145 10000 : € 0,127 25000 : € 0,112 50000 : € 0,103 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered