PCB-steun - Vergrendelende Pijlpunt/Vergrendelende Pijlpunt - NatuurlijkeNylon12,7 mm Afstandhouder

Artikelcode: DLCBSRA3-8-01
DLCBSRA3-8-01 heeft een Vergrendelende Pijlpunt voor een 4,7 mm gat in een paneel van 2 mm aan de ene kant en een Vergrendelende Pijlpunt in een paneel van 1,6 mm aan de andere kant. De lengte van de afstandhouder is .12,7 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Diameter Behuizing
:
7,4 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Releasable Arrowhead
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,305 500 : € 0,146 1000 : € 0,092 5000 : € 0,0724 10000 : € 0,0634 25000 : € 0,0559 50000 : € 0,0513
essential solutions
delivered