PCB-steun - Vergrendelende Pijlpunt/Vergrendelende Pijlpunt - NatuurlijkeNylon12,7 mm Afstandhouder

Artikelcode: DLCBSM-8-19
DLCBSM-8-19 heeft een Vergrendelende Pijlpunt voor een 3,2 mm gat in een paneel van 2 mm aan de ene kant en een Vergrendelende Pijlpunt in een paneel van 2 mm aan de andere kant. De lengte van de afstandhouder is .12,7 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
3,2 mm
Gatdiameter B
:
3,2 mm
Locking Head Height A
:
4,1 mm
Vergrendelkophoogte B
:
4,1 mm
Diameter Behuizing
:
4,3 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
6
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,65 100 : € 0,324 500 : € 0,155 1000 : € 0,0976 5000 : € 0,0769 10000 : € 0,0673 25000 : € 0,0593 50000 : € 0,0544
essential solutions
delivered