PCB-steun - Vergrendelende Pijlpunt/Vergrendelende Pijlpunt - NatuurlijkeNylon9,5 mm Afstandhouder

Artikelcode: DLCBS6-6-01
DLCBS6-6-01 heeft een Vergrendelende Pijlpunt voor een 4,75 mm gat in een paneel van 2,0 mm aan de ene kant en een Vergrendelende Pijlpunt in een paneel van 2,0 mm aan de andere kant. De lengte van de afstandhouder is .9,5 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Gatdiameter B
:
3,5 mm
Locking Head Height A
:
5,3 mm
Vergrendelkophoogte B
:
3,0 mm
Diameter Behuizing
:
4,6 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Stijl
:
4
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 79 - 2 0 mm
Panel Thickness B Range
:
0 79 - 2 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,28 500 : € 0,134 1000 : € 0,0841 5000 : € 0,0661 10000 : € 0,0579 25000 : € 0,051 50000 : € 0,0469
essential solutions
delivered