PCB-steun - Vergrendelende Pijlpunt/Vergrendelende Pijlpunt - Natuurlijke;ZwartNylon;TPE16,3 mm Afstandhouder

Artikelcode: HSCBS-2
HSCBS-2 is voorzien van een Vergrendelende Pijlpunt aan de ene kant en een Vergrendelende Pijlpunt aan de andere kant.Compatibel met PCB's tot een dikte van 2 mm. De lengte van de afstandhouder is .16,3 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
16,3 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Hole B Fix Type
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Rubber Centre
Massief materiaal
:
Nylon 6/6;Thermoplastisch elastomeer
Kleur
:
Natuurlijke;Zwart
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 50 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon;TPE
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,83 500 : € 1,36 1000 : € 0,851 5000 : € 0,671 10000 : € 0,586 25000 : € 0,517 50000 : € 0,475
essential solutions
delivered