PCB-steun - Vergrendelend Tweetandig/Vergrendelend Tweetandig - NatuurlijkeNylon25,4 mm Afstandhouder

Artikelcode: DLMSP-16-19
DLMSP-16-19 heeft een Vergrendelend Tweetandig voor een 3,9 mm gat in een paneel van 1,6 mm aan de ene kant en een Vergrendelend Tweetandig in een paneel van 1,6 mm aan de andere kant. De lengte van de afstandhouder is .25,4 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
25,4 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelend Tweetandig
Hole B Fix Type
:
Vergrendelend Tweetandig
Gatdiameter A
:
3,9 mm
Gatdiameter B
:
3,9 mm
Diameter Behuizing
:
4,6 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Stijl
:
1
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,542 100 : € 0,272 500 : € 0,13 1000 : € 0,0816 5000 : € 0,0641 10000 : € 0,0561 25000 : € 0,0494 50000 : € 0,0455
essential solutions
delivered