PCB-steun - Vergrendelend Tweetandig/Vergrendelend Tweetandig - 4,75 mm Gatdiameter., 15,9 mm Verende Afstandhouder

Artikelcode: CBSP-1
CBSP-1 is voorzien van een Vergrendelend Tweetandig aan de ene kant en een 4,75 mmVergrendelend Tweetandig aan de andere kant. Hij is compatibel met PCB's met een dikte tot 1,57 mm. De lengte van de afstandhouder is 15,9 mm na montage. Het midden werkt na montage als een veer


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelend Tweetandig
Hole B Fix Type
:
Vergrendelend Tweetandig
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Diameter Behuizing
:
15,4 mm
Massief materiaal
:
Acetaal
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-50 to 95 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Acetaal
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,21 500 : € 0,579 1000 : € 0,364 5000 : € 0,293 10000 : € 0,237 25000 : € 0,20 50000 : € 0,164
essential solutions
delivered