PCB-steunen - Vergrendelend Tweetandig, Verend

Deze unieke steunen fungeren als een veer wanneer de pen in de afstandhouder is gestoken. Het onderdeel buigt en kan continue ondersteuning bieden aan de printplaat


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen
Geen verdere verfijning
Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelend Tweetandig
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelend Tweetandig
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Diameter Behuizing
:
15,4 mm
Massief materiaal
:
Acetaal
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-50 to 95 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Acetaal
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,21 500 : € 0,579 1000 : € 0,364 5000 : € 0,293 10000 : € 0,237 25000 : € 0,20 50000 : € 0,164 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered