PCB-steunen - Stapelbaar

Deze afstandhouders klikken boven op elkaar vast, zodat een willekeurige hoeveelheid kan worden gestapeld. Artikel MB-1-156 sluit de bovenkant van de stapel af
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
14 mm
Bevestigingstype gat A
:
Bevestigingsgat
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte B
:
5,6 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Stackable. Top off with MB-1-156.
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,20 1000 : € 0,18 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
17,3 mm
Bevestigingstype gat A
:
Bevestigingsgat
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte B
:
5,6 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Stackable. Top off with MB-1-156.
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,20 1000 : € 0,18 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
20,3 mm
Bevestigingstype gat A
:
Bevestigingsgat
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte B
:
5,6 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Stackable. Top off with MB-1-156.
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,20 1000 : € 0,18 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
10,9 mm
Bevestigingstype gat A
:
Bevestigingsgat
Bevestigingstype gat B
:
Vergrendelende Pijlpunt
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte B
:
5,6 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Stackable. Top off with MB-1-156.
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 8 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,20 1000 : € 0,18 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered