PCB-steun - Vergrendelende Tweetand/Voor sleufgat - NatuurlijkeNylon12,7 mm Afstandhouder

Artikelcode: KSLSP2-8-01
KSLSP2-8-01 is voorzien van een Vergrendelende Tweetand aan de ene kant en een Voor sleufgat aan de andere kant. Gemaakt van NatuurlijkeNylon 6/6 en compatibel met printplaten met een dikte tot 1,6 mm. De lengte van de afstandhouder is .12,7 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Hole A Fix Type
:
Vergrendelende Tweetand
Hole B Fix Type
:
Voor sleufgat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Gatdiameter B
:
Keyhole
Locking Head Height A
:
4,1 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 1000 : € 0,12
essential solutions
delivered