PCB-steunen - Sleutelgat/Vergrendelend Tweetandig

Deze afstandhouders hebben een sleutelgatontwerp voor eenvoudige verwijdering. Door het sleutelgatontwerp is het uitsteken onder de plaat minimaal. Door de grotere voet aan de sleutelgatzijde kan de bevestigingszijde goed worden herkend


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Gatdiameter A


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Tweetand
Bevestigingstype gat B
:
Voor sleufgat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Gatdiameter B
:
Keyhole
Vergrendelkophoogte A
:
4,1 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,532 500 : € 0,254 1000 : € 0,16 5000 : € 0,147 10000 : € 0,141 20000 : € 0,133 30000 : € 0,117 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
4,7 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Tweetand
Bevestigingstype gat B
:
Voor sleufgat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Gatdiameter B
:
Keyhole
Vergrendelkophoogte A
:
4,1 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 1000 : € 0,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Tweetand
Bevestigingstype gat B
:
Voor sleufgat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Gatdiameter B
:
Keyhole
Vergrendelkophoogte A
:
4,1 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 1000 : € 0,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Tweetand
Bevestigingstype gat B
:
Voor sleufgat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Gatdiameter B
:
Keyhole
Vergrendelkophoogte A
:
4,1 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 1000 : € 0,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Tweetand
Bevestigingstype gat B
:
Voor sleufgat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Gatdiameter B
:
Keyhole
Vergrendelkophoogte A
:
4,1 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,5 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 1000 : € 0,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
4,7 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Tweetand
Bevestigingstype gat B
:
Voor sleufgat
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
Keyhole
Vergrendelkophoogte A
:
4,1 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Keyslot Mount
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 1000 : € 0,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Tweetand
Bevestigingstype gat B
:
Voor sleufgat
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
Keyhole
Vergrendelkophoogte A
:
4,1 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Keyslot Mount
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 1000 : € 0,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Tweetand
Bevestigingstype gat B
:
Voor sleufgat
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
Keyhole
Vergrendelkophoogte A
:
4,1 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Keyslot Mount
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 1000 : € 0,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Tweetand
Bevestigingstype gat B
:
Voor sleufgat
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
Keyhole
Vergrendelkophoogte A
:
4,1 mm
Vergrendelkophoogte B
:
2,5 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Keyslot Mount
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,134 1000 : € 0,12 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered