PCB-steunen - Dennenboom/Vergrendelende Pijlpunt

Deze afstandhouders hebben een dennenboombevestiging aan de ene kant en een vergrendelende pijlpunt aan de andere. De blindgatbevestiging is flexibel en kan bevestigd worden in ronde, geponste of geboorde blinde gaten of blinde gaten met schroefdraad
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
15,9 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Pijlpunt
Bevestigingstype gat B
:
Dennenboombevestiging
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
7,9 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
8,6 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
6 4 -
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,128 1000 : € 0,115 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Pijlpunt
Bevestigingstype gat B
:
Dennenboombevestiging
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
7,9 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
8,6 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
6 4 -
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,128 1000 : € 0,115 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Pijlpunt
Bevestigingstype gat B
:
Dennenboombevestiging
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
7,9 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
8,6 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
6 4 -
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,128 1000 : € 0,115 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Bevestigingstype gat A
:
Vergrendelende Pijlpunt
Bevestigingstype gat B
:
Dennenboombevestiging
Gatdiameter A
:
4 mm
Gatdiameter B
:
7,9 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
8,6 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
6 4 -
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,128 1000 : € 0,115 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered