Steun met Snapnagel, Naturel, Nylon, 6.0 mm Afstandhouder

Artikelcode: 551776
551776


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
6,0 mm
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Totale diameter
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,846 100 : € 0,423 500 : € 0,202 1000 : € 0,127 5000 : € 0,114 10000 : € 0,0955
essential solutions
delivered