Steun met Snapnagel - Tweetandig

Deze innovatieve afstandhouders worden aan het paneel bevestigd door middel van de geïntegreerde snapnagel. Als de kop van de afstandhouder naar beneden wordt gedrukt, gaan de benen uit elkaar om hem te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar in 13 metrische afstandhouder-formaten gemaakt van UL94 V-2-nylon.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(9)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
3,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,831 100 : € 0,416 500 : € 0,199 1000 : € 0,125 5000 : € 0,112 10000 : € 0,0938 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
4,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,836 100 : € 0,418 500 : € 0,20 1000 : € 0,126 5000 : € 0,113 10000 : € 0,0941 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
5,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,749 100 : € 0,374 500 : € 0,179 1000 : € 0,112 5000 : € 0,101 10000 : € 0,0845 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
6,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,846 100 : € 0,423 500 : € 0,202 1000 : € 0,127 5000 : € 0,114 10000 : € 0,0955 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
7,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,851 100 : € 0,425 500 : € 0,204 1000 : € 0,128 5000 : € 0,116 10000 : € 0,096 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
8,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,858 100 : € 0,429 500 : € 0,205 1000 : € 0,128 5000 : € 0,116 10000 : € 0,0969 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,868 100 : € 0,434 500 : € 0,207 1000 : € 0,131 5000 : € 0,118 10000 : € 0,0978 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
12,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,88 100 : € 0,439 500 : € 0,21 1000 : € 0,133 5000 : € 0,119 10000 : € 0,0992 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
14,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,89 100 : € 0,445 500 : € 0,212 1000 : € 0,134 5000 : € 0,12 10000 : € 0,10 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
16,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,90 100 : € 0,451 500 : € 0,216 1000 : € 0,136 5000 : € 0,121 10000 : € 0,102 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
18,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,912 100 : € 0,455 500 : € 0,218 1000 : € 0,137 5000 : € 0,124 10000 : € 0,103 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
20,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,918 100 : € 0,458 500 : € 0,219 1000 : € 0,138 5000 : € 0,124 10000 : € 0,103 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
22,0 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Snapnagelbevestiging
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter compatibel paneelgat
:
3,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Totale diameter
:
7,5 mm
Plaatdikte (mm)
:
0 8 - 2 0 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,931 100 : € 0,464 500 : € 0,223 1000 : € 0,139 5000 : € 0,126 10000 : € 0,105 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered