Steun met Snapnagel, Max. 8,7 mm Grondplaat, M4 Draad

Artikelcode: SRSCBS-M4-12-19
Deze klinknagel is bedoeld om aan het chassis te worden bevestigd met behulp van een van onze SR-klinknagels. Hierdoor is montage met zeer verschillende diktes mogelijk. Gemaakt van natuurlijk nylon in klasse UL94 V-0. De bovenkant van de afstandhouder heeft een draad van M4.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
19,1 mm
Hole A Fix Type
:
Buitendraad
Hole B Fix Type
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Thread Length
:
7,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,553 100 : € 0,277 500 : € 0,133 1000 : € 0,0831 5000 : € 0,0654 10000 : € 0,0573 25000 : € 0,0505 50000 : € 0,0464
essential solutions
delivered