Steun met Snapnagel, Max. 8,7 mm Grondplaat, M3 Draad

Artikelcode: SRSCBS-M3-6-01
Deze klinknagel is bedoeld om aan het chassis te worden bevestigd met behulp van een van onze SR-klinknagels. Hierdoor is montage met zeer verschillende diktes mogelijk. Gemaakt van natuurlijk nylon in klasse UL94 V-2. De bovenkant van de afstandhouder heeft een draad van M3.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
9,5 mm
Hole A Fix Type
:
Buitendraad
Hole B Fix Type
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Thread Length
:
7,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062
essential solutions
delivered