Steun met Snapnagel - Stift

Bedoeld voor eenvoudige montage op chassis met kunststof SR-klinknagel. Geschikt voor montage op panelen in diverse diktes, tot .341 inch. Bolkopklinknagel steekt bijna niet uit aan de onderkant van het chassis


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
25,4 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
25,4 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,176 1000 : € 0,158 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,586 100 : € 0,294 500 : € 0,141 1000 : € 0,0881 5000 : € 0,0693 10000 : € 0,0607 25000 : € 0,0535 50000 : € 0,0492 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
22,2 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
25,4 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Bevestigingstype gat A
:
Buitendraad
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter B
:
4,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Draadlengte
:
7,6 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered