Steun met Snapnagel - Pijlpunt

Bedoeld voor eenvoudige montage op chassis met kunststof SR-klinknagel. Geschikt voor montage op panelen in diverse diktes, tot 0,341 inch. Bolkopklinknagel steekt bijna niet uit aan de onderkant van het chassis


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,542 100 : € 0,272 500 : € 0,13 1000 : € 0,0816 5000 : € 0,0641 10000 : € 0,0561 25000 : € 0,0494 50000 : € 0,0455 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,542 100 : € 0,272 500 : € 0,13 1000 : € 0,0816 5000 : € 0,0641 10000 : € 0,0561 25000 : € 0,0494 50000 : € 0,0455 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
22,2 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,992 500 : € 0,474 1000 : € 0,299 5000 : € 0,156 10000 : € 0,138 25000 : € 0,118 50000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
22,2 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,542 100 : € 0,272 500 : € 0,13 1000 : € 0,0816 5000 : € 0,0641 10000 : € 0,0561 25000 : € 0,0494 50000 : € 0,0455 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
25,4 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,992 500 : € 0,474 1000 : € 0,299 5000 : € 0,156 10000 : € 0,138 25000 : € 0,118 50000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,992 500 : € 0,474 1000 : € 0,299 5000 : € 0,156 10000 : € 0,138 25000 : € 0,118 50000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,163 1000 : € 0,147 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,992 500 : € 0,474 1000 : € 0,299 5000 : € 0,156 10000 : € 0,138 25000 : € 0,118 50000 : € 0,104 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Gatdiameter A
:
4,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
0 8 - 2 mm
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,542 100 : € 0,272 500 : € 0,13 1000 : € 0,0816 5000 : € 0,0641 10000 : € 0,0561 25000 : € 0,0494 50000 : € 0,0455 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered