Steun met Snapnagel, Bajonetneus, Max. 8,7 mm Grondplaat, 1,6 mm Dik 4 mm Diam. Bovenste Gat

Artikelcode: SRLCBS-10-01
Deze klinknagel is bedoeld om aan het chassis te worden bevestigd met behulp van een van onze SR-klinknagels. Hierdoor is montage met zeer verschillende diktes mogelijk. Gemaakt van natuurlijk nylon in klasse UL94 V-2. De bovenkant van de afstandhouder klikt in een gat van 4 mm in een 1,6 mm dik paneel.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Gat
Gatdiameter A
:
4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
8 7 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113
essential solutions
delivered