ONLINE CATALOGUS CB Support,Top Hole: Snap Lock, .126 in Hole, .062 in Max Panel / Bottom Hole: for #4 or M3 Screw, 12,7 mm

Artikelcode: LCBS-L-8-01
This UL94 V-2 spacer has a top fix that is Snap Lock, going into a 3,2 mm diameter hole with maximum panel thickness of 1,6 mm. The bottom is offset with a hole in it to allow mounting with a #4 or M3 screw. It has a 12,7 mm long spacer.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Snap Lock
Bevestigingstype gat B
:
Hole
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Gatdiameter A
:
3,2 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4,M3
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A
:
9,9 mm
Merk
:
Richco
Materiaaltype
:
RMS-01
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,195
essential solutions
delivered