PCB Support,Top Hole:Snap Lock .125 in/ .062 in Panel, Bottom Hole: #4;M3 Hole, Natural, UL94 V-2 Nylon 6/6

Artikelcode: LCBS-L-10-01-ARC
This Natuurlijke UL94 V-2 Nylon spacer has a top fix that is Snap Lock, going into a 3,2 mm diameter hole with maximum panel thickness of 1,6 mm. The bottom is offset with a hole in it to allow mounting with a #4 or M3 screw. It has a 15,9 mm long spacer.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Snap Lock
Bevestigingstype gat B
:
Hole
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Gatdiameter A
:
3,2 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4,M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A
:
9,9 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered