Zelfborgende Afstandhouder, 5,9 mm Bovenste Gat, 1,6 mm Bovenste Paneel, 6,4 mm Afstandhouder, 4,3 mm Binnendiameter, #8

Artikelcode: SRS8-4-01
Deze zelfborgende afstandhouder is gemaakt van UL94 V-2 Nylon 6/6. Hij is bedoeld voor klikbevestiging in een 5,9 mm bovengat met een maximale plaatdikte van 1,6 mm. De binnendiameter is 4,3 mm voor schroefdraadmaat/-maten #8/M4. De lengte van de afstandhouder bedraagt 6,4 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 306103000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Gat
Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Gatdiameter A
:
5,9 mm
Stijl
:
niet stapelbaar
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Binnendiameter
:
4,3 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,12 1000 : € 0,108
essential solutions
delivered