PCB-drager, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4,75 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: #6-32 Buitendraad, 17,1 mm Afstand

Artikelcode: LCCBS-TM-10-01
Deze NaturelUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4,75 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een #6-32 buitendraad. De lengte van de afstandhouder is 17,1 mm.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Buitendraad
Spacer Length
:
17,1 mm
Hole Diameter A
:
4,75 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#6-32
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Body Diameter
:
7,1 mm
Locking Head Height A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Thread Length
:
7,6 mm
Thread Size
:
#6-32
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,471 100 : € 0,235 500 : € 0,112 1000 : € 0,0708 5000 : € 0,0558 10000 : € 0,0488 25000 : € 0,0429 50000 : € 0,0394
essential solutions
delivered